Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1424230
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 30.10 €
Tempi di consegna: 33 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: [Altro] Maschio, incorporato
Lunghezza: 0.5 m
Numero di pin: 8
Corrente nominale: 1.50 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424230
Codice componente
|
---|
1424230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Collegamento (componenti) | Materiale guaina | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | 33 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Altro] Maschio, incorporato | 0.5 | 8 | 1.50 | 30 | Cavo con estremità aperta | PVC | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a filo SACC-DSI, maschio, M8, con filo litz in TPE da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1424230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424230.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Collegamento (componenti)
Materiale guaina
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1456048 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Collegamento (componenti) | Materiale guaina | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 20 | 33 giorni | [Altro] Maschio, incorporato | [Altro] Personalizzabile | - | 4 | 4 | 50 | Saldatura | - | Sì |