Connettore incassato SACC-DSI, maschio, M12, alimentazione S, fili singoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411652

Codice componente
1411652
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.38 €

9 49 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Sezione connettore (max)(mm²) 1.31 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V AC) 630 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica S Colore Argento
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Au Con tenuta A vite
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello posteriore M16 Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-DSI, maschio, M12, alimentazione S, fili singoli, il codice articolo è il seguente: 1411652.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411652.

Supporto tecnico