Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1556304
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 45.51 €
Tempi di consegna: 91 giorni
Numero di pin: 17
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1556304
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.10 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Spina, attacco | Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a filo SACC-E, maschio, M12, con cavo litz in PVC da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1556304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1556304.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1556265 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
37.59 € | 5 | 91 giorni | 12 |