Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1407823
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 47.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: Connettore femmina, angolo retto
CN2: [Altro] Cavo, estremità aperta
Numero di pin: 8
Tensione nominale: 30 V AC
Valore nominale IP: IP65
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407823
Codice componente
|
---|
1407823 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.00 € | 4 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 8 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Loading...
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Materiale guaina | PUR |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo principale, il codice articolo è il seguente: 1407823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407823.
Configura
Proprietà di base
Connettore standard
Tipo connettore
CN1
CN2
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1407820 |
1407821 |
1407822 |
1693681 |
1693694 |
1693704 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 6 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 6 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
47.00 € | 4 | 43 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 6 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
32.75 € | 6 | 43 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 8 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
90.71 € | 3 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 8 | 125 | IP67 | M8 | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
130.84 € | 2 | 40 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 8 | 125 | IP67 | M8 | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
98.47 € | 2 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 10 | 125 | IP67 | M8 | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | - | Cavo per sensore/attuatore |