Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1408810
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 71.85 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Femmina dritto] connettore femmina, dritto
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Lunghezza: - m
Gamma temperatura: -50 - +80 °C
Numero di pin: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1408810
Codice componente
|
---|
1408810 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Materiale contatto | Materiale guaina | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.85 € | 3 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore |
Loading...
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Superficie di contatto | Au |
---|
Si trova sulla pagina di Tubo di alimentazione, il codice articolo è il seguente: 1408810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1408810.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Valore nominale IP
Codifica
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
CN1
CN2
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Colore cavo
Materiale contatto
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1408807 |
1408808 |
1408809 |
1408811 |
1408813 |
1408815 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Materiale contatto | Materiale guaina | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.6 | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
50.45 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
55.80 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
98.60 € | 2 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
33.25 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
76.05 € | 3 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |