Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1430679
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 72.15 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN2: Connettore femmina, angolo retto
Tipo connettore: Connettore femmina, angolo retto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1430679
Codice componente
|
---|
1430679 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.15 € | 3 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Diametro esterno(mm) | 1 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 12 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-12P- 5,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1430679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430679.
Configura
Proprietà di base
CN2
Tipo connettore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1430637 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN2 | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.15 € | 3 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | Connettore femmina, dritto |