Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1430572
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 45.20 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 1.5 m
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore (max): - mm²
Gamma temperatura: -40–80 °C
Valore nominale IP: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1430572
Codice componente
|
---|
1430572 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.20 € | 5 | 7 giorni | 1.5 | - | - | -40–80 | - | - | Nero | - | - | - | CuZn | - | Au | Senza alogeni |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore maschio, angolo retto | Numero di pin | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-12P, maschio ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1430572.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430572.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Colore cavo
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1430080 |
1430598 |
1554814 |
1554827 |
1554830 |
1554843 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | |||
72.15 € | 3 | 7 giorni | - | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | |||
38.30 € | 5 | 7 giorni | 1.5 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PVC | - | - | |||
42.95 € | 5 | 7 giorni | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PVC | - | - | |||
49.15 € | 4 | 7 giorni | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PVC | - | - | |||
64.65 € | 3 | 46 giorni | - | - | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PVC | - | - |