Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1402421
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 177.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN1: [Femmina dritto] connettore femmina, dritto
Gamma temperatura: -30–80 °C
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore: Con schermatura
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria): Cavo per sensore/attuatore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2: PUR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1402421
Codice componente
|
---|
1402421 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.05 € | 2 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -30–80 | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | PUR |
Loading...
CN2 | connettore maschio, dritto | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P, maschio dritto, il codice articolo è il seguente: 1402421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1402421.
Configura
Proprietà di base
CN1
Gamma temperatura(°C)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1402422 |
1430213 |
1430239 |
1430705 |
1430718 |
1555295 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.30 € | 1 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -30–80 | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | PUR | |||
94.95 € | 2 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | -40–80 | Con schermatura | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
184.90 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | -40–80 | Con schermatura | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
74.60 € | 3 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | -40–80 | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
93.40 € | 2 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | -40–80 | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
82.40 € | 3 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | -5 - +80 | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |