Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1555389
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 51.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN2: Connettore femmina, angolo retto
Tipo connettore: Connettore femmina, angolo retto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1555389
Codice componente
|
---|
1555389 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 4 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Diametro esterno(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Colore cavo | Nero | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PVC | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P- 1.5-PVC, il codice articolo è il seguente: 1555389.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1555389.
Configura
Proprietà di base
CN2
Tipo connettore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1555347 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN2 | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 4 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | Connettore femmina, dritto |