Codice articolo del costruttore: 1430734
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 60.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 1.5 m
Colore cavo: -
Materiale guaina: PUR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1430734
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore maschio, angolo retto | Diametro esterno(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P, maschio ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1430734.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430734.
Configura
Proprietà di base
Colore cavo
Lunghezza(m)
Materiale guaina
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1555305 |
1555318 |
1555321 |
1555334 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Colore cavo | Materiale guaina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | Nero | PVC | |||
57.20 € | 4 | 7 giorni | - | Nero | PVC | |||
64.40 € | 3 | 7 giorni | - | Nero | PVC | |||
82.40 € | 3 | 7 giorni | - | Nero | PVC |