Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1415865
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 10.45 €
Tempi di consegna: 30 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Lunghezza: 1.5 m
Diametro esterno: - mm
Sezione connettore (max): - mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415865
Codice componente
|
---|
1415865 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 18 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC |
Loading...
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio angolare M8, il codice articolo è il seguente: 1415865.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415865.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1681693 |
1681703 |
1681716 |
1682029 |
1682045 |
1682061 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 17 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
13.15 € | 14 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
15.95 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
18.32 € | 10 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
20.00 € | 10 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
18.32 € | 10 | 30 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |