Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1434882 |
1434895 |
1434905 |
1434918 |
1435137 |
1435140 |
1435153 |
1435166 |
1435289 |
1435292 |
1435302 |
1435315 |
1435438 |
1435441 |
1435454 |
1435467 |
1435580 |
1435593 |
1435603 |
1435616 |
1453261 |
1453290 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale guaina | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
23.53 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
20.83 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
21.50 € | 9 | 47 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
23.53 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
20.83 € | 9 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
23.53 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
20.83 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
23.53 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
20.83 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | 0.3 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
23.53 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | 1.5 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | - | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
46.99 € | 4 | 45 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Connettore maschio, dritto | - | - | - | |||
55.49 € | 4 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | 2 | IP67 | - | - | - | Connettore maschio, dritto | - | - | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 24 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Valore nominale IP
Codifica
Colore cavo
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali