Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1681017
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 25.60 €
Tempi di consegna: 43 giorni
CN1: [Altro] Cavo, estremità aperta
CN2: Connettore femmina, angolo retto
Diametro esterno: 1.27 mm
Sezione connettore (max): 0.34 mm²
Numero di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1681017
Codice componente
|
---|
1681017 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale guaina | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 8 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì |
Loading...
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P- -10,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1681017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1681017.
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1435412 |
1435564 |
1435713 |
1500680 |
1681059 |
1694790 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale guaina | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | |||
32.15 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | |||
32.15 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | |||
43.20 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
31.05 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | |||
30.70 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì |