Codice articolo del costruttore: 1403631
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 44.50 €
Tempi di consegna: 43 giorni
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403631
CN1 | Cavo, estremità aperta | Diametro esterno(mm) | 2.55 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Numero di pin | 2 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | B | Colore cavo | Viola | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale guaina | PUR |
Con tenuta | Speedcon | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore maschio ad angolo M12 SPEEDCON, il codice articolo è il seguente: 1403631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403631.
Configura
Proprietà di base
CN2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403630 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN2 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 6 | 43 giorni | Connettore femmina, angolo retto |