Codice articolo del costruttore: 1403629
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 44.50 €
Tempi di consegna: 43 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403629
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore femmina, angolo retto | Diametro esterno(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Numero di pin | 2 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B | Colore cavo | Viola |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Materiale guaina | PUR | Con tenuta | Speedcon | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore femmina ad angolo M12 SPEEDCON, il codice articolo è il seguente: 1403629.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403629.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403628 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 6 | 43 giorni |