Codice articolo del costruttore: 1518177
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 31.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
CN2: [Maschio dritto] connettore maschio, dritto
Lunghezza: - m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1518177
CN1 | Cavo, estremità aperta | Diametro esterno(mm) | 1.95 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Colore cavo | Viola | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale guaina | PUR |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12 SPEEDCON, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1518177.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1518177.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
CN2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1518180 |
1518193 |
1518203 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN2 | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.50 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | |||
69.50 € | 3 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | |||
93.50 € | 2 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | 15 |