Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A (1507489)

Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A 1507489

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1507489

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 45.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

CN2: connettore femmina, dritto

Lunghezza: - m

Tensione nominale: 48 V AC

Lato collegamento tipo di filettatura: M12

Codifica: A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1507489

Codice componente
1507489
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN2 Lunghezza
(m)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Tipo connettore

45.50 €

4 7 giorni connettore femmina, dritto-48M12AConnettore femmina, dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta Diametro esterno(mm) 1.95 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25
Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4
Valore nominale IP IP67 Colore cavo Viola Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Materiale guaina PUR Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1507489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1507489.

Tipologia prodotto

Codice componente
1507476
1507492
1507502
1519370
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
CN2 Lunghezza
(m)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Tipo connettore

31.10 €

6 7 giorni connettore femmina, dritto-48M12AConnettore femmina, dritto

69.50 €

3 7 giorni connettore femmina, dritto-48M12AConnettore femmina, dritto

93.50 €

2 7 giorni connettore femmina, dritto1548M12AConnettore femmina, dritto

23.91 €

1 7 giorni Connettore femmina, angolo retto0.560M8BConnettore femmina, angolo retto

Supporto tecnico