Codice articolo del costruttore: 803933
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 37.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza area di scrittura: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
803933
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 6 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Tipo identificatore cavi (categoria) | Etichette per stampanti a trasferimento termico | Caratteristiche marcacavi | Altamente flessibile |
Materiale | PA | Tipi di montaggio | Adesivo | Serie (marcacavi) | MM-EMLC |
Senza alogeni | Sì | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Etichetta in tessuto per stampante a trasferimento termico, il codice articolo è il seguente: 803933.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 803933.
Configura
Proprietà di base
Larghezza area di scrittura(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
803934 |
803936 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza area di scrittura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | 5 giorni | 12 | |||
37.75 € | 1 | 5 giorni | 18 |