Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0800370
Per cavi con diametro esterno (max)(mm) | 19.10 | Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 6.40 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza area di scrittura(mm) | 30 | N. di marcacavi | 250 | Colore | Bianco |
Tipo identificatore cavi (categoria) | Marcatore termorestringente | Materiale | Poliolefina | Tipi di montaggio | A scorrimento |
Serie (marcacavi) | WMS |
Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente - WMS 19.1, il codice articolo è il seguente: 0800370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0800370.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali