Etichetta, inserto PABA (1013753)

Etichetta, inserto PABA 1013753

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1013753

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Per cavi con diametro esterno (max): 70 mm

Per cavi con diametro esterno (min): 0.60 mm

Larghezza area di scrittura: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1013753

Codice componente
1013753
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per cavi con diametro esterno (max)
(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

2.90 €

100 7 giorni 700.6010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza area di scrittura(mm) 4 Temperatura massima(°C) +65 Temperatura minima(°C) -15
Colore Blu Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi Caratteristiche marcacavi Stampabile
Materiale Acrilonitrile butadiene stirene Tipi di montaggio A file Serie (marcacavi) PABA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Etichetta, inserto PABA, il codice articolo è il seguente: 1013753.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1013753.

Tipologia prodotto

Codice componente
1013151
1013779
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per cavi con diametro esterno (max)
(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

2.90 €

100 7 giorni 500.6015

2.90 €

70 7 giorni 351.5023

Supporto tecnico