Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0826514:3
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.07 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Stampa: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0826514:3
Per cavi con diametro esterno (min)(mm) | 16 | N. di marcacavi | 100 | Temperatura massima(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -30 | Colore | Giallo | Materiale | Poliammide |
Serie (marcacavi) | SD-WMTBS | Tipo marcacavi prestampato (categoria) | Marcacavi prestampati | Caratteristiche marcacavi prestampati | Sostituibile |
Tipo (marcacavi prestampati) | Numeri | Codifica a colori | Sì |
Si trova sulla pagina di Materiale per marcatura serie SD WMTBS, il codice articolo è il seguente: 0826514:3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0826514:3.
Configura
Proprietà di base
Stampa
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0826514:0 |
0826514:1 |
0826514:2 |
0826514:4 |
0826514:5 |
0826514:6 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stampa |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 0 | |||
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 1 | |||
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 2 | |||
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 4 | |||
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 5 | |||
0.07 € | 2700 | 33 giorni | 6 |