Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3241207
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.41 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro foro: 4.30 mm
Misura filettatura: M4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3241207
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 1.50 | Colore | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PA | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello RCEI 2.5, il codice articolo è il seguente: 3241207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3241207.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Misura filettatura
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3241208 |
3241209 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 7 giorni | 5.30 | M5 | |||
0.51 € | 400 | 7 giorni | 6.50 | M6 |