Marcacavo singolo (0800420:0000)

Marcacavo singolo 0800420:0000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Marcacavo singolo 0800420:0000
  • Marcacavo singolo 0800420:0000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0800420:0000

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.06

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Per cavi con diametro esterno (max): 2.50 mm

Per cavi con diametro esterno (min): 1.40 mm

Stampa: 0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0800420:0000

Codice componente
0800420:0000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per cavi con diametro esterno (max)
(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)
(mm)
Stampa

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di marcacavi 100 Temperatura massima(°C) +70 Temperatura minima(°C) -45
Colore Giallo Materiale Poliammide Serie (marcacavi) PMH
Tipo marcacavi prestampato (categoria) Marcacavi prestampati Caratteristiche marcacavi prestampati + taglio a zigzag Tipo (marcacavi prestampati) Numeri
Codifica a colori

Si trova sulla pagina di Marcacavo singolo, il codice articolo è il seguente: 0800420:0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0800420:0000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0800420:0001
0800420:0002
0800420:0003
0800420:0004
0800420:0005
0800420:0006
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per cavi con diametro esterno (max)
(mm)
Per cavi con diametro esterno (min)
(mm)
Stampa

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.401

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.402

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.403

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.404

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.405

0.06 €

3100 7 giorni 2.501.406

Supporto tecnico