Etichetta, marcacavi, rotolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0817510
0817536
0817549
0828457
0830675
0830678
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Caratteristiche marcacavi Adatto per serie

718.31 €

1 7 giorni 2538500500+110-50BiancoSegnacavicon rivestimento protettivoUso universale

513.80 €

1 7 giorni 251915001500+110-50BiancoSegnacavicon rivestimento protettivoUso universale

532.60 €

1 7 giorni 63.525.401500---GialloEtichette per stampanti a trasferimento termicoStampabile-

242.51 €

1 7 giorni 9331500---BiancoEtichette per stampanti a trasferimento termicoStampabile-

562.97 €

1 Disponibile 10 giorni 63.538.101000---GialloEtichette per stampanti a trasferimento termicoStampabile-

1,474.64 €

1 Disponibile 10 giorni 63.525.405000---BiancoEtichette per stampanti a trasferimento termicoStampabile-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC Tipi di montaggio Adesivo Serie (marcacavi) WML

Supporto tecnico