Marcacavi UC-WMT【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0819372
0819385
0819398
0819408
0819411
0819424
0819437
0819440
0820293
0820303
0821111
0823517
0823591
0824040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Adatto per serie Tipi di montaggio

4.91 €

10 7 giorni 1048048BiancoMostrinaPhoenix Contact PATGA scorrimento

4.91 €

10 22 giorni 1048048GialloMostrinaPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.93 €

10 7 giorni 1532032BiancoMostrinaPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.93 €

10 7 giorni 1532032GialloSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.18 €

10 7 giorni 2324024BiancoSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.22 €

10 7 giorni 2324024GialloSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

2.13 €

10 7 giorni 3016016BiancoMostrinaPhoenix Contact PATGA scorrimento

2.13 €

10 21 giorni 3016016GialloSegnacaviCavi singoliFascetta per cavi

3.13 €

10 7 giorni 1824024BiancoSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

30.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1824024GialloSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.22 €

10 23 giorni 2324024BluSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.73 €

10 7 giorni 1232032BiancoIdentificatore caviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.73 €

10 21 giorni 1232032GialloSegnacaviPhoenix Contact PATGA scorrimento

3.93 €

10 22 giorni 1532032VerdeIdentificatore caviPhoenix Contact PATGA scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza area di scrittura(mm) 4 Temperatura massima(°C) +120 Temperatura minima(°C) -40
Caratteristiche marcacavi Stampabile Materiale Poliammide Serie (marcacavi) UC
Merci industriali

Supporto tecnico