Marcacavi UC-WMTBA (0820183)

Marcacavi UC-WMTBA 0820183

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183
  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183
  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183
  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183
  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183
  • Marcacavi UC-WMTBA 0820183

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0820183

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 6.65

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza area di scrittura: 29 mm

Larghezza area di scrittura: 8 mm

N. di marcacavi: 120

Etichette per foglio: 12

Colore: Bianco


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0820183

Codice componente
0820183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Colore

6.65 €

10 7 giorni 29812012Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +120 Temperatura minima(°C) -40 Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi
Caratteristiche marcacavi Stampabile Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliammide
Tipi di montaggio Fascetta per cavi Serie (marcacavi) UC Merci industriali

Si trova sulla pagina di Marcacavi UC-WMTBA, il codice articolo è il seguente: 0820183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0820183.

Tipologia prodotto

Codice componente
0820390
0820426
0820439
0820468
0820471
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Colore

6.65 €

10 7 giorni 29812012Giallo

6.38 €

10 7 giorni 24512012Bianco

6.38 €

10 7 giorni 24512012Giallo

6.65 €

10 7 giorni 6011404Bianco

6.65 €

10 7 giorni 6011404Giallo

Supporto tecnico