Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0828771
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.04 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza area di scrittura: 24 mm
Larghezza area di scrittura: 5.50 mm
N. di marcacavi: 350
Etichette per foglio: 35
Colore: Bianco
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0828771
Codice componente
|
---|
0828771 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 10 | 7 giorni | 24 | 5.50 | 350 | 35 | Bianco |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -30 | Tipo identificatore cavi (categoria) | Identificatore cavi |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche marcacavi | Senza silicone | Adatto per serie | Cavi singoli | Materiale | PVC |
Tipi di montaggio | A file | Serie (marcacavi) | US | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Marcacavi US-WMTB, il codice articolo è il seguente: 0828771.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0828771.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Etichette per foglio
Colore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0828772 |
0828773 |
0828958 |
0828959 |
0828960 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | Etichette per foglio | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 10 | 7 giorni | 29 | 5.50 | 240 | 24 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 44 | 15 | 120 | 12 | Bianco | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 24 | 5.50 | 350 | 35 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 29 | 5.50 | 240 | 24 | Giallo | ||
6.04 € | 10 | 7 giorni | 44 | 15 | 120 | 12 | Giallo |