Marcacavi WMT (0817235)

Marcacavi WMT 0817235

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0817235

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 576.60

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza area di scrittura: 6 mm

Larghezza area di scrittura: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0817235

Codice componente
0817235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

576.60 €

1 7 giorni 615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 8.40 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 1 N. di marcacavi 4000
Temperatura massima(°C) +120 Temperatura minima(°C) -40 Colore Bianco
Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi Caratteristiche marcacavi Antimacchia Adatto per serie Cavi singoli
Materiale Poliestere Tipi di montaggio A file Serie (marcacavi) WMT

Si trova sulla pagina di Marcacavi WMT, il codice articolo è il seguente: 0817235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0817235.

Tipologia prodotto

Codice componente
0816281
0817222
0817248
0817251
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

446.31 €

1 7 giorni 415

460.71 €

1 7 giorni 515

644.40 €

1 7 giorni 815

689.40 €

1 7 giorni 1017

Supporto tecnico