Marcacavi WMTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0816278
0817316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

483.00 €

1 7 giorni 824

473.60 €

1 7 giorni 1535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 6 N. di marcacavi 4000 Temperatura massima(°C) +120
Temperatura minima(°C) -40 Colore Bianco Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi
Caratteristiche marcacavi Antimacchia Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliestere
Tipi di montaggio Fascetta per cavi Serie (marcacavi) WMTB

Supporto tecnico