Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0831518
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 53.51 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza area di scrittura: 78 mm
Larghezza area di scrittura: 15 mm
N. di marcacavi: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0831518
Codice componente
|
---|
0831518 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.51 € | 5 | 7 giorni | 78 | 15 | 16 |
Loading...
Colore | Argento | Tipo identificatore cavi (categoria) | Segnacavi | Caratteristiche marcacavi | Stampabile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox V4A (temperato) | Tipi di montaggio | Fascetta per cavi | Serie (marcacavi) | LS-WMTB-V4A |
Si trova sulla pagina di Marcacavi LS WMTB V4A, il codice articolo è il seguente: 0831518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0831518.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di marcacavi
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0831520 |
0831521 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di marcacavi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.05 € | 5 | 7 giorni | 25 | 25 | 30 | ||
52.69 € | 5 | 7 giorni | 30 | 30 | 20 |