Marcatore per conduttori UC-WMC 3,1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0818205
0818218
0818739
0819631
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Colore Tipo identificatore cavi (categoria) Caratteristiche marcacavi Adatto per serie Materiale Serie (marcacavi) Merci industriali

2.55 €

10 7 giorni 1520020+120-40BiancoSegnacaviStampabileCavi singoliPoliammideUC

1.93 €

10 7 giorni 2312012+120-40BiancoIdentificatore caviStampabileCavi singoliPoliammideUC

2.55 €

10 7 giorni 1520020+120-40GialloIdentificatore caviStampabileCavi singoliPoliammideUC

1.96 €

10 22 giorni 3012---BiancoSegnacavi--PAUC-WMC-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 3.10 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 1.90 Larghezza area di scrittura(mm) 4
Tipi di montaggio Clip

Supporto tecnico