Marcatore per conduttori UC-WMC 4,4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0818182
0818195
0818836
0818881
0819657
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
N. di marcacavi Etichette per foglio Colore

2.27 €

8 7 giorni 1515015Bianco

1.96 €

8 7 giorni 23909Bianco

2.27 €

8 7 giorni 15120-Giallo

1.96 €

8 7 giorni 23909Giallo

1.96 €

8 7 giorni 30909Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per cavi con diametro esterno (max)(mm) 4.40 Per cavi con diametro esterno (min)(mm) 2.80 Larghezza area di scrittura(mm) 5.50
Temperatura massima(°C) +120 Temperatura minima(°C) -40 Tipo identificatore cavi (categoria) Segnacavi
Caratteristiche marcacavi Stampabile Adatto per serie Cavi singoli Materiale Poliammide
Tipi di montaggio Clip Serie (marcacavi) UC Merci industriali

Supporto tecnico