Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1703784
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 12.29 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Spaziatura contatti: 10.16 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 10.16 mm
Numero totale di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1703784
Codice componente
|
---|
1703784 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spaziatura contatti (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 20 | 7 giorni | 10.16 | 10.16 | 3 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 76 | Collegamento (componenti) | Viti | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Materiale di isolamento | Termoplastico | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - Cavo |
Serie (connettori) | DFK-IPC |
Si trova sulla pagina di Connettore filo DFK-IPC, il codice articolo è il seguente: 1703784.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703784.
Configura
Proprietà di base
Spaziatura contatti(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1703739 |
1703797 |
1703946 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spaziatura contatti (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 10 | 75 giorni | 85.08 | 85.08 | 6 | |||
16.08 € | 20 | 7 giorni | 10.16 | 10.16 | 4 | |||
14.45 € | 20 | 75 giorni | 10.16 | 10.16 | 3 |