Codice articolo del costruttore: 1899197
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero totale di pin: 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1899197
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 320 | Spaziatura contatti(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 5.08 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Colore | Verde |
Connettori | filo-scheda | Materiale di isolamento | Termoplastico | Tipo striscia di pin (categoria) | Alloggiamento presa - PCB |
Serie (connettori) | DFK-MSTBVA |
Si trova sulla pagina di Connettore filo DFK-MSTBVA, il codice articolo è il seguente: 1899197.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1899197.
Configura
Proprietà di base
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1899155 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero totale di pin |
---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 100 | 7 giorni | 4 |