Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB (1688395)

Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395
  • Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395
  • Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395
  • Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395
  • Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB 1688395

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1688395

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 23.44

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 5 A

Connection direction: [Tipo dritto] Tipo dritto

Diametro cavo: 3–9 mm

Angolo di attacco: 180 °

Sezione connettore: 0.14–0.5 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1688395

Codice componente
1688395
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Diametro cavo
(mm)
Angolo di attacco
(°)
Sezione connettore
(mm²)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Corrente di esercizio
(A)
Tensione di esercizio
(V)
N. file Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero totale di pin Collegamento (componenti) Tipo connettore Connettori Tipo (misc.) Merci industriali

23.44 €

10 7 giorni 5[Tipo dritto] Tipo dritto3–91800.14–0.5+80-205602609VitiPresaPresa D-SUBPresa-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti D-SUB VS-09-BU-DSUB, il codice articolo è il seguente: 1688395.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1688395.

Tipologia prodotto

Codice componente
1654798
1655108
1688078
1688829
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Connection direction Diametro cavo
(mm)
Angolo di attacco
(°)
Sezione connettore
(mm²)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Corrente di esercizio
(A)
Tensione di esercizio
(V)
N. file Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero totale di pin Collegamento (componenti) Tipo connettore Connettori Tipo (misc.) Merci industriali

15.95 €

20 98 giorni -[Tipo dritto] verticale-90-------9SaldaturaPresaConnettori D-SUB femmina-

12.14 €

20 98 giorni -[Tipo dritto] verticale-180-------15Terminali a saldarePresaConnettori D-SUB femmina-

25.61 €

10 47 giorni 5[Tipo dritto] Tipo dritto3–91800.14–0.5+80-2056026015VitiMaschioSpina D-SUBPin-

13.78 €

20 98 giorni -[Tipo dritto] verticale-90-------9Con perforazione d'isolantePresaConnettori D-SUB femmina-

Supporto tecnico