Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1652240
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 109.40 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Connection direction: ad angolo retto
Uscite cavi: 2
Temperatura massima: +80 °C
Temperatura minima: -40 °C
Numero totale di pin: 5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1652240
Codice componente
|
---|
1652240 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Uscite cavi | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.40 € | 2 | 33 giorni | ad angolo retto | 2 | +80 | -40 | 5 | Viti |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Angolo di attacco(°) | 180 | N. file | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Tipo connettore | Maschio | Connettori | Spina D-SUB |
Si trova sulla pagina di Connettore D-SUB a innesto, il codice articolo è il seguente: 1652240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1652240.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Uscite cavi
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1654345 |
1654549 |
1689271 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Uscite cavi | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.18 € | 2 | 47 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | +75 | -20 | 5 | Molla di trazione | |||
68.43 € | 3 | 75 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | +75 | -20 | 9 | Viti | |||
60.30 € | 4 | 33 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | 2 | +70 | -20 | 9 | Viti |