Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL (2285603)

Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL 2285603

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL 2285603
  • Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL 2285603
  • Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL 2285603

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2285603

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 170.34

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Misura prodotto (altezza): 35.5 mm

Dimensione prodotto (lunghezza): 45.32 mm

N. file: 3

Numero totale di pin: 48


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2285603

Codice componente
2285603
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
N. file Numero totale di pin

170.34 €

10 7 giorni 35.545.32348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Pin per fila 16 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 95
Collegamento (componenti) Viti Colore Verde Tipo connettore Connettore a bordo scheda
Connettori Connettore a bordo scheda (femmina) Materiale contatto Lega di rame Superficie di contatto Con placcatura in stagno
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore a bordo scheda (femmina) FRONT-SFL, il codice articolo è il seguente: 2285603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2285603.

Tipologia prodotto

Codice componente
2285580
2285593
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
N. file Numero totale di pin

113.56 €

10 26 giorni 35.330.1232

113.56 €

10 7 giorni 34.830.1232

Supporto tecnico