Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1703470
Codice componente
|
---|
1703470 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Colore | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 20 | 7 giorni | 76 | [Altro] montaggio | 18 | 6 | 10.16 | 16 | 0.75 | 4 | 56.50 | 30.55 | 12.00 | 1 | 76.00 | 4 | + estrattore (corto) | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | - | Maschio | Con placcatura in argento | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì |
Loading...
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | DFK-PC |
---|
Si trova sulla pagina di Spina passante DFK PC, il codice articolo è il seguente: 1703470.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703470.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
AWG (min)
AWG max
Spaziatura contatti(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
N. file
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Direzione azionamento
Collegamento (componenti)
Colore
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Materiale di isolamento
Tipo striscia di pin (categoria)
Merci industriali
Connection direction
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1703373 |
1716519 |
1716535 |
1716564 |
1716580 |
1716645 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Colore | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 30 | 7 giorni | 76 | - | - | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | 10.16 | 2 | - | - | Viti | Verde | - | - | - | Termoplastico | Contenitore presa - Cavo | - | |||
6.67 € | 30 | 7 giorni | 41 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Viti | Verde | Maschio | - | - | - | Contenitore pin - Cavo | - | |||
11.12 € | 20 | 47 giorni | 41 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Viti | Verde | Presa | - | - | - | Contenitore presa - Cavo | - | |||
17.79 € | 20 | 47 giorni | 41 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Viti | Verde | Presa | - | - | - | Contenitore presa - Cavo | - | |||
22.24 € | 10 | 47 giorni | 41 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Viti | Verde | Presa | - | - | - | Contenitore presa - Cavo | - | |||
12.02 € | 20 | 49 giorni | - | - | - | - | 72.72 | - | - | - | - | - | - | - | 72.72 | 5 | - | - | Viti | Verde | - | - | - | - | Contenitore presa - Cavo | - |