Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0706016 |
0706029 |
0706032 |
0706605 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Sezione trasversale massima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Coefficiente di infiammabilità | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Colore | Orientamento connettore | Tipo connettore | Connettori | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Serie (connettori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 50 | 26 giorni | 17.5 | [Altro] integrato | 24 | 16 | - | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 21.00 | 6.10 | 9.00 | 37.00 | 1 | per custodie | - | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Grigio | Parallelo (al circuito stampato) | Presa | filo-scheda | - | Terminale passante | DFK | |||
2.11 € | 50 | 26 giorni | - | [Altro] integrato | - | - | - | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | per custodie | - | Perpendicolare (al circuito stampato) | - | - | - | Presa | filo-scheda | - | Terminale passante | DFK | |||
2.11 € | 50 | 26 giorni | 17.5 | [Altro] integrato | 24 | 16 | - | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 9.00 | 6.1 | 1 | per custodie | - | Perpendicolare (al circuito stampato) | Etichetta di saldatura | Grigio | Parallelo (al circuito stampato) | Presa | filo-scheda | - | Terminale passante | DFK | |||
98.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 17.5 | - | 24 | 10 | 9.5 | - | - | 4 | 0.2 | 6 | 0.2 | - | 38.6 | 14 | 9.5 | 2 | - | V2 | - | Viti | Grigio | - | - | Terminale passante | PA | - | - |
Loading...
N. file | 1 | Merci industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Connection direction
AWG (min)
AWG max
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Coefficiente di infiammabilità
Direzione azionamento
Collegamento (componenti)
Colore
Orientamento connettore
Tipo connettore
Connettori
Materiale di isolamento
Tipo striscia di pin (categoria)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali