Codice articolo del costruttore: 1584130
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1584130
Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 | Numero totale di pin | 108 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Colore | Grigio |
Connettori | Inserto portacontatti femmina | Serie (connettori) | HC-DD | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie DD108, attacco a crimpare, il codice articolo è il seguente: 1584130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1584130.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1584143 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
28.62 € | 7 | 7 giorni |