Set di connettori D-Sub IP-67, spina (1689129)

Set di connettori D-Sub IP-67, spina 1689129

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1689129

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 31.31

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero totale di pin: 15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1689129

Codice componente
1689129
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero totale di pin

31.31 €

6 7 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Diametro cavo(mm) 3–9 Sezione connettore(mm²) 0.5mm²
Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -40 Connettore standard Connettore Bus
Tipo connettore Maschio Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore Tipo (misc.) Senza schermatura/standard

Si trova sulla pagina di Set di connettori D-Sub IP-67, spina, il codice articolo è il seguente: 1689129.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1689129.

Tipologia prodotto

Codice componente
1689145
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero totale di pin

26.56 €

7 33 giorni 9

Supporto tecnico