Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2313672
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 46.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: 5 V
Diametro cavo: - mm
Sezione connettore: 0.32 (max) mm²
Temperatura massima: - °C
Temperatura minima: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2313672
Codice componente
|
---|
2313672 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.57 € | 4 | 7 giorni | 5 | - | 0.32 (max) | - | - | Viti | Spina D-SUB | Personalizzabile |
Loading...
Corrente nominale(A) | 0.10 | Connection direction | ad angolo retto | Numero totale di pin | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore D-SUB maschio per cavo dati per sensore / attuatore, ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 2313672.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2313672.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Tensione nominale(V)
Sezione connettore(mm²)
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2313685 |
2313698 |
2313708 |
2744018 |
2744403 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.17 € | 3 | 7 giorni | 5 | 7.6–8.4 | 0.32 (max) | +75 | -20 | Con perforazione d'isolante | Spina D-SUB | Personalizzabile | |||
48.40 € | 4 | 7 giorni | 5 | - | 0.14 (max) | - | - | Viti | Spina D-SUB | Personalizzabile | |||
59.45 € | 3 | 7 giorni | 5 | - | 0.14 (max) | - | - | Viti | Spina D-SUB | Personalizzabile | |||
51.17 € | 4 | 47 giorni | - | - | 0.14 (max) | - | - | Viti | Presa D-SUB | Presa D-SUB | |||
58.55 € | 3 | 7 giorni | 5 | - | 0.12 (max) | +75 | -20 | Terminale a vite | - | Personalizzabile |