Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1701469
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.56 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Corrente nominale: 76 A
Tensione nominale: - V
Connection direction: -
AWG (min): -
AWG max: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1701469
Codice componente
|
---|
1701469 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 40 | 28 giorni | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Saldatura | - | - | Stagno | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - |
Loading...
Colore | Verde | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | DFK-PC |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-PC, il codice articolo è il seguente: 1701469.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1701469.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Connection direction
AWG (min)
AWG max
Spaziatura contatti(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
N. file
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Direzione azionamento
Tipo connettore
Materiale contatto
Merci industriali
Corrente nominale(A)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Superficie di contatto
Materiale di isolamento
Tipo striscia di pin (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1701537 |
1840557 |
1840560 |
1840573 |
1840586 |
1840599 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Spaziatura contatti (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 40 | 7 giorni | 76 | - | [Altro] montaggio | - | - | 10.16 | - | - | 2 | 18.20 | 12.00 | - | 1 | 45 | 2 | + estrattore (corto) | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in argento | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
3.03 € | 100 | 7 giorni | 20 | 630 | [Altro] montaggio | 24 | 10 | 7.62 | 4 | 0.2 | 2 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 36.86 | 2 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
4.55 € | 50 | 7 giorni | 20 | 630 | [Altro] montaggio | 24 | 10 | 7.62 | 4 | 0.2 | 3 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 44.48 | 3 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
6.06 € | 50 | 7 giorni | 20 | 630 | [Altro] montaggio | 24 | 10 | 7.62 | 4 | 0.2 | 4 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 52.10 | 4 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
7.58 € | 50 | 7 giorni | 20 | 630 | [Altro] montaggio | 24 | 10 | 7.62 | 4 | 0.2 | 5 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 59.72 | 5 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
9.10 € | 50 | 7 giorni | 20 | 630 | [Altro] montaggio | 24 | 10 | 7.62 | 4 | 0.2 | 6 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 67.34 | 6 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Maschio | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì |