Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1898855
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.25 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Connection direction: -
Spaziatura contatti: 5.08 mm
Pin per fila: -
N. file: -
Dimensione prodotto (larghezza): 5.08 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1898855
Codice componente
|
---|
1898855 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Spaziatura contatti (mm) | Pin per fila | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 100 | 28 giorni | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 4 | Saldatura | - | Alloggiamento presa - PCB | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 320 | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Materiale di isolamento | Termoplastico | Serie (connettori) | DFK-MSTBA |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-MSTBA, il codice articolo è il seguente: 1898855.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1898855.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Pin per fila
N. file
Tipo connettore
Merci industriali
Spaziatura contatti(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Tipo striscia di pin (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1898842 |
1898868 |
1898871 |
1898910 |
1898978 |
1898981 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Spaziatura contatti (mm) | Pin per fila | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 100 | 28 giorni | [Altro] integrato | 5.08 | 3 | 1 | - | 3 | - | Presa | Alloggiamento presa - PCB | Sì | |||
3.86 € | 50 | 25 giorni | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 5 | Saldatura | - | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
4.48 € | 50 | 7 giorni | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 6 | Saldatura | - | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
6.95 € | 50 | 28 giorni | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 10 | Saldatura | - | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
10.66 € | 50 | 28 giorni | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 16 | Saldatura | - | Contenitore presa - Cavo | - | |||
3.39 € | 100 | 7 giorni | - | 39.92 | - | - | 39.92 | 2 | Saldatura | - | Contenitore presa - Cavo | - |