Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1852820
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Sezione nucleo (max): 1.5 mm²
Sezione nucleo (min): 0.14 mm²
Numero totale di pin: 8
Caratteristiche connettore: Connettori universali
Collegamento (componenti): Viti
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1852820
Codice componente
|
---|
1852820 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione nucleo (max) (mm²) | Sezione nucleo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Connettori | Serie (connettori) | Merci industriali | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 50 | 7 giorni | 1.5 | 0.14 | 8 | Connettori universali | Viti | Inserto per connettori | VC-TFS | - | No |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto contatti VC-TFS, il codice articolo è il seguente: 1852820.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1852820.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Sezione nucleo (max)(mm²)
Sezione nucleo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Collegamento (componenti)
Connettori
Serie (connettori)
Contatto guida (PE)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1583513 |
1583526 |
1607467 |
1852846 |
1853476 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione nucleo (max) (mm²) | Sezione nucleo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Connettori | Serie (connettori) | Merci industriali | Contatto guida (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 50 | 7 giorni | 4 | 0.2 | 1 | Connettori universali | Viti | Inserto per connettori | VC-TFS | - | No | |||
5.82 € | 50 | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Sì | - | |||
14.04 € | 15 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Sì | - | |||
4.31 € | 50 | 7 giorni | 4 | 0.2 | 2 | Connettori universali | Viti | Inserto per connettori | VC-TFS | - | No | |||
6.07 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Sì | - |