Codice articolo del costruttore: 3213386
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3213386
Corrente nominale(A) | 17.5 | Tensione nominale(V) | 17.5 | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 3.5 |
Si trova sulla pagina di Giunto PPC 1.5, il codice articolo è il seguente: 3213386.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213386.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3213399 |
3213409 |
3213412 |
3213425 |
3213438 |
3213441 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 100 | 7 giorni | |||
2.70 € | 100 | 7 giorni | |||
3.19 € | 100 | 18 giorni | |||
3.68 € | 50 | 7 giorni | |||
4.18 € | 50 | 18 giorni | |||
4.67 € | 50 | 18 giorni |