Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2744267
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 51.17 €
Tempi di consegna: 68 giorni
Corrente nominale: - A
Tensione nominale: - V
Connection direction: [Tipo dritto] Tipo dritto
AWG (min): 26
AWG max: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2744267
Codice componente
|
---|
2744267 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Connettori | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 68 giorni | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 6–10mm | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Viti | - | - | - | Presa | Presa D-SUB | - | Presa |
Loading...
Numero totale di pin | 9 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore bus D-SUB SUBCON-PLUS, il codice articolo è il seguente: 2744267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2744267.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione connettore(mm²)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Connection direction
AWG (min)
AWG max
Diametro cavo(mm)
Angolo di attacco(°)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
N. file
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Connettori
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2744089 |
2761826 |
2761839 |
2761871 |
2799490 |
2904467 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Connettori | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 68 giorni | 0.10 | 50 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | 0.14 (max) | - | - | - | - | - | - | Terminale a vite | Presa D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Presa | - | Cavo dati per sensore/attuatore | - | |||
51.17 € | 4 | 7 giorni | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 6–10mm | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Viti | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | Pin | |||
51.17 € | 4 | 33 giorni | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 6–10mm | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Viti | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | Pin | |||
51.17 € | 4 | 47 giorni | 0.10 | 50 | [Tipo dritto] Tipo dritto | - | - | - | - | 0.14 (max) | - | - | - | - | - | - | Terminale a vite | Presa D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | Presa | - | Cavo dati per sensore/attuatore | - | |||
51.17 € | 4 | 7 giorni | - | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 6–10mm | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Viti | - | - | - | Presa | Presa D-SUB | - | Presa | |||
54.17 € | 3 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 2 | - | Viti | - | - | - | Maschio | Spina D-SUB | - | - |