Codice articolo del costruttore: 0801671
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.76 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione prodotto (lunghezza): 53 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 39 mm
Temperatura massima: +125 °C
Colore: Nero
Materiale: NBR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0801671
Codice componente
|
---|
0801671 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Temperatura massima (°C) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 10 | 7 giorni | 53 | 39 | +125 | Nero | NBR |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Riempitivo |
Si trova sulla pagina di Manicotto cieco CES, il codice articolo è il seguente: 0801671.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801671.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Temperatura massima(°C)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0801670 |
0801715 |
0801716 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Temperatura massima (°C) | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 10 | 7 giorni | 29.5 | 19.5 | +125 | Nero | NBR | ||
2.20 € | 10 | 7 giorni | 29.5 | 19.5 | +80 | Grigio | SEBS | ||
4.15 € | 10 | 7 giorni | 29.5 | 19.5 | +80 | Grigio | SEBS |