Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1415106
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.27 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro terminale (max): 6 mm
Diametro morsetto: 3 mm
Lunghezza filettatura: 15 mm
Dimensioni chiave: 16 mm
Colore: Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415106
Codice componente
|
---|
1415106 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Colore | Materiale | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 80 | 7 giorni | 6 | 3 | 15 | 16 | Nero | Plastica | M12 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +75 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-ESIS, il codice articolo è il seguente: 1415106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415106.
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Colore
Materiale
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1415107 |
1415108 |
1415109 |
1415110 |
1415111 |
1415114 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Colore | Materiale | Tipo filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 70 | 7 giorni | 9 | 4.50 | 15 | 20 | Nero | Plastica | M16 | |||
2.84 € | 70 | 7 giorni | 13 | 7 | 15 | 24 | Nero | Plastica | M20 | |||
5.08 € | 40 | 7 giorni | 17 | 10 | 15 | 29 | Nero | Plastica | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 giorni | 21 | 13 | 15 | 36 | Nero | Plastica | M32 | |||
15.89 € | 15 | 7 giorni | 28 | 17 | 18 | 46 | Nero | Plastica | M40 | |||
2.27 € | 80 | 7 giorni | 6 | 3 | 15 | 16 | Nero-blu | Plastica | M12 |