Pressacavo G-ESS (1411075)

Pressacavo G-ESS 1411075

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1411075

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 10.61

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro terminale (max): 14 mm

Diametro morsetto: 6.50 mm

Dimensioni chiave: 27 mm

Tipo filettatura: M20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411075

Codice componente
1411075
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Tipo filettatura

10.61 €

20 7 giorni 146.5027M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) 15 Temperatura massima(°C) +130 Temperatura minima(°C) -60
Valore nominale IP IP66 Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Metallo

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-ESS, il codice articolo è il seguente: 1411075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411075.

Tipologia prodotto

Codice componente
1411077
1411079
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Tipo filettatura

15.68 €

20 7 giorni 2011.1036M25

25.87 €

10 47 giorni 26.31741M32

Supporto tecnico